ZHCU994A May   2019  – June 2021

 

  1.   ADCx120EVM-PDK、PCMD3140EVM-PDK 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2硬件预览
    1. 2.1 AC-MB 设置
      1. 2.1.1 音频串行接口设置
        1. 2.1.1.1 USB
        2. 2.1.1.2 光学或辅助模拟音频输入
        3. 2.1.1.3 外部
      2. 2.1.2 AC-MB 电源
    2. 2.2 ADCx120EVM-PDK 硬件设置
      1. 2.2.1 线路输入
      2. 2.2.2 板载麦克风配置
      3. 2.2.3 外部麦克风配置
  5. 3软件概述
    1. 3.1 PurePath Console 3 安装
    2. 3.2 ADCx120EVM GUI 安装
      1. 3.2.1 软件设置
  6. 4GPIO1 设置
  7. 5主模式运行
  8. 6快速入门
    1. 6.1 为 I2S 输出配置音频串行总线
    2. 6.2 保存配置
  9. 7示意图和物料清单
    1. 7.1 ADCx120EVM-PDK 原理图和物料清单
      1. 7.1.1 ADCx120EVM-PDK 原理图
      2. 7.1.2 ADCx120EVM-PDK 物料清单
    2. 7.2 AC-MB 原理图和物料清单
      1. 7.2.1 AC-MB 原理图
      2. 7.2.2 AC-MB 物料清单
    3. 7.3 Matlab 音频捕获示例
  10. 8修订历史记录

外部

在此模式下,评估板的音频串行接口时钟通过连接器 J7 从外部源提供。通过这一架构,可以使用外部系统与评估板进行通信,此类外部系统包括不同的主机处理器或测试设备(例如,Audio Precision PSIA)。从 USB 接口和 PCM9211 生成的时钟使用此设置进行隔离。图 2-4 显示了外部工作模式下的 AC-MB 音频设置。

GUID-20201215-CA0I-QGP1-1R48-MKGPS0MX340C-low.gif图 2-4 AC-MB 外部音频设置

图 2-4 显示了如何连接外部音频接口,顶部一排用于连接信号,底部一排用于接地。

GUID-20201215-CA0I-QQBN-GTPM-65F8NXFSPFVQ-low.gif图 2-5 AC-MB 与外部音频串行接口的连接.