ZHCU994A May 2019 – June 2021
整个 EVM 系统由单一 5V 电源供电。然而,主板集成了不同的低压降稳压器 (LDO),为主板的不同模块提供所需的电源。图 2-6 展示了描述 AC-MB 电源结构的方框图。
图 2-6 AC-MB 的电源分配通过短接接头 J5(USB POWER),可以使用 USB 5V 电源 (VBUS) 从主机为 AC-MB 供电。此外,可以通过连接到端子 J4(EXTERNAL POWER)的外部电源为 AC-MB 供电。接头 J5 必须处于打开状态,以便进行外部供电操作。提供给评估模块的数字信号的 IOVDD 电压由主电源(USB 或外部)在主板上生成。可用的电压电平为 1.8V 和 3.3V,可通过 J3 接头 IOVDD 进行选择。对于 1.8V 操作,将接头 J3 的引脚 2 和 3 短接;对于 3.3V 操作,将引脚 1 和 2 短接。当主板完全通电且板载 LDO 的电源正常时,绿色电源 LED (D3) 亮起。USB 就绪 LED 指示 AC-MB 和主机之间已成功建立 USB 通信。