ZHCU984B
September 2009 – February 2022
TPS51220A
商标
1
引言
2
说明
2.1
典型应用
2.2
特性
3
电气性能规格
4
原理图
5
测试设置
5.1
测试设备
5.2
建议的测试设置
5.3
测试点列表
6
测试步骤
6.1
线路/负载调节和效率测量步骤
6.2
输出纹波测试
6.3
测量提高的轻负载效率
6.4
控制架构和 OVP 选择
6.5
过流跳闸电平和输出放电选择
7
性能数据和典型特性曲线
7.1
效率
7.2
负载调节
7.3
波特图
7.4
瞬态响应
7.5
输出纹波和开关节点
7.6
导通波形
7.7
关断波形
8
EVM 装配图和 PCB 布局
9
物料清单
10
修订历史记录
6.5
过流跳闸电平和输出放电选择
所有跳线改动都应该在 EVM 不通电的情况下进行。
TRIP 跳线 (JP3) 使用户能够选择由 EVM 使用的电压电平来实现电流限制。它还可启用或禁用输出放电功能。
表 6-3
描述了每种可能的选择。
表 6-3 TRIP (JP3) 选择
跳线位置
模式
UL_D-ON(1 和 2 短接)
过流采用超低的电压阈值(典型值为 31mV)并启用输出放电
UL_OFF(3 和 4 短接)
过流采用超低的电压阈值(典型值为 31mV)并禁用输出放电
LV_OFF(5 和 6 短接)
过流采用低电压阈值(典型值为 60mV)并禁用输出放电
LV_D-ON(7 和 8 短接)默认
过流采用低电压阈值(典型值为 60mV)并启用输出放电
选择一种模式后,可重新进行效率和调节测量。重复
Topic Link Label6.1
的步骤 3 至 11。当输出小于 1A 时,工程师应减小阶跃电流。
Topic Link Label7
展示了各种工作模式的典型数据