ZHCU984B September   2009  – February 2022 TPS51220A

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
    3. 5.3 测试点列表
  7. 测试步骤
    1. 6.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 6.2 输出纹波测试
    3. 6.3 测量提高的轻负载效率
    4. 6.4 控制架构和 OVP 选择
    5. 6.5 过流跳闸电平和输出放电选择
  8. 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 负载调节
    3. 7.3 波特图
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 输出纹波和开关节点
    6. 7.6 导通波形
    7. 7.7 关断波形
  9. EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

说明

TPS51220A EVM-476 提供两个 8A 输出:3.3V 和 5V。接受的输入电压范围为 8V 至 20V。用户可使用若干跳线和开关来评估 TPS51220A 的各种控制功能。通过开关,可轻松地独立启用和禁用 EVM 或两个输出。两个跳线块使用户能够选择每个输出的操作模式。一个跳线块使工程师能够选择控制架构和 OVP 功能。另一个跳线块可用于选择过流跳闸电平以及输出是否由转换器放电。请参阅以下章节了解更多详情。