ZHCU984B September   2009  – February 2022

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 电气性能规格
  5. 4 原理图
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
    3. 5.3 测试点列表
  7. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 6.2 输出纹波测试
    3. 6.3 测量提高的轻负载效率
    4. 6.4 控制架构和 OVP 选择
    5. 6.5 过流跳闸电平和输出放电选择
  8. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 负载调节
    3. 7.3 波特图
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 输出纹波和开关节点
    6. 7.6 导通波形
    7. 7.7 关断波形
  9. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

测试设备

电压源:电源必须能够在最高 10A 的电流下提供 8VDC 到 20VDC 的电压。

万用表:至少需要三个电压表。其他电压表可用来监控某些测试点。

输出负载:建议使用两个恒定电流电子负载。当输出为 3.3V 或 5V 时,它们必须能够提供高达 10A 的灌电流。

示波器:需要一个最低 50MHz 的数字示波器和一个电压探头。示波器可用来测量输出纹波并监控某些测试点。

风扇:测试 EVM 时不需要风扇。

建议线规:负载和输入应使用最低线规为 AWG #16 的导线连接。所有这些连接线都应尽可能短。