ZHCU984B September   2009  – February 2022

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 电气性能规格
  5. 4 原理图
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
    3. 5.3 测试点列表
  7. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 6.2 输出纹波测试
    3. 6.3 测量提高的轻负载效率
    4. 6.4 控制架构和 OVP 选择
    5. 6.5 过流跳闸电平和输出放电选择
  8. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 负载调节
    3. 7.3 波特图
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 输出纹波和开关节点
    6. 7.6 导通波形
    7. 7.7 关断波形
  9. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

波特图

GUID-C17F5808-3903-469D-A25C-E0855816A67B-low.gif图 7-5 CCM 模式 5V 环路响应增益和相位,fCO = 95kHz,PM = 48°
GUID-B50F30E3-BCAC-40EE-A9E4-6A9CEDD792A9-low.gif图 7-6 CCM 模式 3.3V 环路响应增益和相位,fCO = 90kHz,PM = 63°