ZHCU984B
September 2009 – February 2022
TPS51220A
商标
1
引言
2
说明
2.1
典型应用
2.2
特性
3
电气性能规格
4
原理图
5
测试设置
5.1
测试设备
5.2
建议的测试设置
5.3
测试点列表
6
测试步骤
6.1
线路/负载调节和效率测量步骤
6.2
输出纹波测试
6.3
测量提高的轻负载效率
6.4
控制架构和 OVP 选择
6.5
过流跳闸电平和输出放电选择
7
性能数据和典型特性曲线
7.1
效率
7.2
负载调节
7.3
波特图
7.4
瞬态响应
7.5
输出纹波和开关节点
7.6
导通波形
7.7
关断波形
8
EVM 装配图和 PCB 布局
9
物料清单
10
修订历史记录
2.2
特性
输入电压范围:8V 至 20V
双路 8A 输出:3.3V 和 5V
3.3V 和 5V 输出的单个启用功能
可选轻负载运行
可选控制架构
电感器电流感测
OVP 禁用功能
输出放电禁用功能
测量主要参数的易接触测试点