ZHCU984B
September 2009 – February 2022
TPS51220A
商标
1
引言
2
说明
2.1
典型应用
2.2
特性
3
电气性能规格
4
原理图
5
测试设置
5.1
测试设备
5.2
建议的测试设置
5.3
测试点列表
6
测试步骤
6.1
线路/负载调节和效率测量步骤
6.2
输出纹波测试
6.3
测量提高的轻负载效率
6.4
控制架构和 OVP 选择
6.5
过流跳闸电平和输出放电选择
7
性能数据和典型特性曲线
7.1
效率
7.2
负载调节
7.3
波特图
7.4
瞬态响应
7.5
输出纹波和开关节点
7.6
导通波形
7.7
关断波形
8
EVM 装配图和 PCB 布局
9
物料清单
10
修订历史记录
6.3
测量提高的轻负载效率
所有跳线改动都应该在 EVM 不通电的情况下进行
SKIPSEL1 和 SKIPSEL2 使用户能够选择 EVM 如何在轻负载下运行。
表 6-1
描述了每种可能的选择。
表 6-1 SKIPSEL1 或 SKIPSEL2(跳线 JP1 和 JP4)选择
跳线位置
模式
说明
CCM(1 和 2 短接)
CCM
EVM 保持为连续电流模式
AS(3 和 4 短接)默认
自动跳跃
EVM 在轻负载下进入自动跳跃模式,可产生可闻噪声。
OOA_L(5 和 6 短接)
OOA (< 400kHz)
EVM 进入跳跃模式,听不到噪声
OOA_H(7 和 8 短接)
OOA (> 400kHz)
不推荐
选择一种模式后,可重新进行效率和调节测量。重复
Topic Link Label6.1
的步骤 3 至 11。当输出小于 1A 时,工程师应减小阶跃电流。
Topic Link Label7
展示了各种工作模式的典型数据