ZHCU977A November   2021  – January 2022 ADS7029-Q1 , ADS7039-Q1 , ADS7040 , ADS7041 , ADS7042 , ADS7043 , ADS7044 , ADS7046 , ADS7047 , ADS7049-Q1 , ADS7052 , ADS7054 , ADS7056 , ADS7057

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1ADS704X-5XEVM-PDK 概览
  4. 2ADS704X-5XEVM 简介
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 单端输入路径
      2. 2.1.2 差分输入路径
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 数字接口与通信
    4. 2.4 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  5. 3ADS704X-5XEVM 软件安装
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 连接硬件
    2. 4.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 4.3 时域显示
    4. 4.4 光谱分析
    5. 4.5 直方图分析
    6. 4.6 更换 ADC 后更新 EEPROM
  7. 5物料清单、布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 原理图
  8. 6修订历史记录

连接硬件

安装软件后,按照图 4-1 所示连接 EVM:

  1. 将 PHI 的 P2 物理连接至 ADS704X-5XEVM 的 J4。安装螺钉,以确保牢固连接
  2. 先用 USB 线缆将 PHI 连接到计算机:
    1. PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电
    2. PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动并与 PC 通信;图 4-1 显示了生成的 LED 指示灯
  3. 启动软件 GUI。当 FPGA 固件加载到 PHI 上时,LED 缓慢闪烁。此加载需要几秒钟时间,然后 AVDD 和 DVDD 电源将接通。ADS704X-5XEVM 上的 LED D1(如图 4-1 所示)亮起绿色,表示正在将 AVDD 提供给 EVM
  4. 连接信号发生器。输入范围因不同的 ADC 而异,但对于单端器件,通常为 0V 至 AVDD,对于差分器件,通常为 –AVDD 至 +AVDD。有关所允许输入范围的更多信息,请查看特定的 ADC 数据表。在任何情况下,将输入信号调整到刚好低于满量程范围,以避免削波
    1. 德州仪器 (TI) 提供 PSIEVM 作为精密信号发生器,以防用户无法获得这样的源。PSIEVM 可用于为 ADS704X-5XEVM 生成干净的正弦输入信号,以验证交流性能规范。
GUID-20211018-SS0I-PJNG-NNND-VR6KRX94VPKG-low.png图 4-1 ADS704X-5XEVM 上的硬件连接