ZHCU977A November   2021  – January 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1ADS704X-5XEVM-PDK 概览
  4. 2ADS704X-5XEVM 简介
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 单端输入路径
      2. 2.1.2 差分输入路径
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 数字接口与通信
    4. 2.4 板载 EEPROM 的 I2C 总线
  5. 3ADS704X-5XEVM 软件安装
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 连接硬件
    2. 4.2 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    3. 4.3 时域显示
    4. 4.4 光谱分析
    5. 4.5 直方图分析
    6. 4.6 更换 ADC 后更新 EEPROM
  7. 5物料清单、布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 原理图
  8. 6修订历史记录

数字接口与通信

EVM 与 PHI 连接,并通过 USB 与计算机进行通信。EVM 上有三个与 PHI 进行通信的器件:两个 ADC(通过 SPI 进行通信)和 EEPROM(通过 I2C 进行通信)。EEPROM 经过预编程,包含配置和初始化 ADS704X-5XEVM 上默认填充的每个 ADC 的信息。因此,仅当用户移除并更换默认 ADC 之一时,才需要与 EEPROM 通信。请参阅Topic Link Label2.4,了解详情。

ADS704X-5XEVM 支持的所有 ADC 在模式 1(CPOL = 0,CPHA = 1)下使用 SPI 串行通信。由于串行时钟 (SCLK) 频率可高达 60MHz,ADS704X-5XEVM 在 SPI 信号之间提供 49.9Ω 电阻,以确保信号完整性(参阅图 2-2)。通常,在高速 SPI 通信中,快速信号边沿会导致过冲;这些 49.9Ω 电阻会减慢信号边沿速率,以更大限度减少信号过冲。JP5 提供测试点来测量数字信号,如图 2-7 所示。

GUID-20211018-SS0I-SWLH-S21F-L6KK2F5PPN3B-low.gif图 2-7 ADS704X-5XEVM 上的数字通信和 PHI 连接器