ZHCU977A November 2021 – January 2022 ADS7029-Q1 , ADS7039-Q1 , ADS7040 , ADS7041 , ADS7042 , ADS7043 , ADS7044 , ADS7046 , ADS7047 , ADS7049-Q1 , ADS7052 , ADS7054 , ADS7056 , ADS7057
噪声会降低 ADC 分辨率,直方图分析 工具可用于实现 ADC 噪声性能可视化。噪声从输入驱动电路、ADC 电源和 ADC 本身等来源耦合到 ADC 输出。这种噪声的累积效应反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直方图通过对直流输入执行多次转换获得。如图 4-5 所示,点击 Capture 按钮,来显示一个与直流输入对应的直方图。
图 4-5 ADS704X-5XEVM GUI 中的直方图分析