ZHCU977A November 2021 – January 2022
本用户指南介绍了 ADS7042EVM-PDK、ADS7049-Q1EVM-PDK 和 ADS7057EVM-PDK 评估模块 (EVM)(统称为 ADS704X-5XEVM-PDK)的特性、操作和使用。每个套件都用作两个不同的低功耗、小尺寸、通用逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的评估平台。这些 ADC 包括 12 位、1MSPS、单端输入 ADS7042;12 位、2MSPS、单端 ADS7049-Q1;12 位、3MSPS、差分输入 ADS7047 和 14 位、2.5MSPS、差分输入 ADS7057。此外,独特的 EVM 设计可以通过微小的修改来评估整个 ADS704x 和 ADS705x 器件系列。最后,借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,此 EVM 平台可以简化器件分析。
本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单。除非另有说明,否则本文档中的所有缩写词 EVM 以及术语评估模块 与任何 EVM(ADS7042EVM-PDK、ADS7049-Q1EVM-PDK 或 ADS7057EVM-PDK)具有相同的含义。