ZHCU945 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 工作原理
    4. 2.4 重点产品
      1. 2.4.1 TPS7A57 低压降 (LDO) 稳压器
      2. 2.4.2 LMG1020 低侧驱动器
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 可选负载瞬态电路工作原理
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 均流
      2. 3.3.2 VLOAD 与 ILOAD 之间的关系
      3. 3.3.3 负载瞬态响应
      4. 3.3.4 电流限值
      5. 3.3.5 启动
      6. 3.3.6 噪声
      7. 3.3.7 PSRR
      8. 3.3.8 热性能
      9. 3.3.9 热限制保护
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5作者简介

系统说明

许多应用都需要低噪声低压降稳压器 (LDO),以确保电源噪声不会耦合到信号链中。随着新型高速模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和时钟电路提高数据速度和带宽,对电流的要求不断增加。瞬态性能也必须提高,以满足现代 FPGA 稳压范围要求。由于器件可用性和功率耗散限制,使用单个 LDO 供电并不总是可行的。TIDA-050061 参考设计通过使用多个配置为并联共享电流的 LDO 解决了该问题。电流共享是通过使用低值镇流电阻器实现的,这些镇流电阻器可以设计为印刷电路板 (PCB) 上的分立式电阻器或铜引线。如果需要,可以扩展该参考设计中提供的拓扑以包含更多 LDO,可以并联放置的 LDO 数量没有限制。

该电路使用大电流 LDO TPS7A57,这是一款 5A 器件。该参考设计装配了三个 TPS7A57 器件,可使用 2.5mΩ 镇流电阻器提供高达 13.5A 的电流。该参考设计包含低电感电流环路和高速负载瞬态电路,以帮助客户评估参考设计。