ZHCU945 December   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 工作原理
    4. 2.4 重点产品
      1. 2.4.1 TPS7A57 低压降 (LDO) 稳压器
      2. 2.4.2 LMG1020 低侧驱动器
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 可选负载瞬态电路工作原理
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 均流
      2. 3.3.2 VLOAD 与 ILOAD 之间的关系
      3. 3.3.3 负载瞬态响应
      4. 3.3.4 电流限值
      5. 3.3.5 启动
      6. 3.3.6 噪声
      7. 3.3.7 PSRR
      8. 3.3.8 热性能
      9. 3.3.9 热限制保护
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  10. 5作者简介

TPS7A57 低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A57 是一款低噪声 (2.1μVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可拉取 5A 的电流,最大压降仅为 100mV。此外,当使用内部电荷泵时,压降与输出电压无关。该器件的输出电压可通过一个外部电阻进行调节,范围为 0.4 V 至 5.1 V。TPS7A57 集低噪声 (2.1μVRMS)、高 PSRR(1MHz 时为 45dB)和高输出电流能力等特性于一体,因此非常适合为雷达电源、通信和成像应用中的噪声敏感元件供电。该器件的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此非常适合为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电。该器件具有高性能和高达 5.0V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A57 所具备的出色精度(在负载、线路和温度范围内可达 1%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能可实现出色的系统性能。作为可调节稳压器,TPS7A57 可实现多用途设计,因此适用于压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP) 等数字负载。