ZHCU945 December 2022
所有负载瞬态测试数据都是从 0A 到 13.5A 再返回到 0A 负载进行捕获的(除非另有说明)。

| VIN = 1.3V,SR = 1A/μs |

| VIN = 1.3V,SR = 35A/μs |

| CLOAD = 100μF//100μF,VIN = 1.3V,SR = 35A/μs |

| VIN = 1.3V,SR = 10A/μs |

| VIN = 1.3V,SR = 100A/μs |

| CLOAD = 100μF//100μF,VIN = 1.3V,SR = 100A/μs |