ZHCU945 December 2022
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入电源轨 | 0.86V(有偏置)或 1.1V(无偏置)至 6V |
| 偏置电源轨 | 3V 至 11V |
| 最大输出电流 | 13.5 A |
| VOUT 瞬态偏差,0A 至 13.5A 至 0A,1A/µs(典型值)(1) | ±2mVPK |
| VOUT 瞬态偏差,0A 至 13.5A 至 0A,10A/µs(典型值)(1) | ±9mVPK |
| VOUT 瞬态偏差,0A 至 13.5A 至 0A,100A/µs(典型值)(1) | +28mVPK/-19mVPK |
| VOUT 瞬态偏差,0A 至 13.5A 至 0A,100A/µs(典型值)(2) | +11mVPK/-8.5mVPK |
| 输出电压范围 | 0.5V 至 5.2V |
| 针对输出电压 VOUT 进行了优化 | 0.75V |
| 镇流电阻器 | 2.5mΩ |
| 负载调整率 | 1.15mV/A |