ZHCU945 December 2022
TPS7A57EVM-081 参考设计包含一个可选的高性能负载瞬态电路,用于高效测试并联 TPS7A57 LDO 的负载瞬态性能。要使用该可选的负载瞬态电路,请根据应用安装相应的元件。修改连接到并联 TPS7A57 LDO 的输入和输出电容,以匹配预期的工作条件。确定要测试的峰值电流,并修改 R13、R14、R15、R16 和 R17 的并联电阻器组合,如下所示:
可通过 C19、R18、R19 和 R20 调整负载阶跃的压摆率。在本节中,仅调整 R19 和 R20 来设置压摆率。对于 0mA 到 13.5A 到 0mA 负载阶跃,可使用表 3-1 来选择可实现所需上升或下降时间的 R19 和 R20 值。
| R19 | R20 | 上升/下降时间 |
|---|---|---|
| 20kΩ | 32.4kΩ | 16.9µs |
| 15.8kΩ | 25.5kΩ | 13.5µs |
| 10kΩ | 16.2kΩ | 8.45µs |
| 4.99kΩ | 8.45kΩ | 4.25µs |
| 1.5kΩ | 2.61kΩ | 1.35µs |
在修改 EVM(如果需要)之后,将电源连接到香蕉连接器 J21 (VDD) 和 J25 (GND),直流电源电压限制为 5V,直流电流限制为 1A。如Topic Link Label3.3.3 所示,并联 TPS7A57 参考设计瞬态响应非常快,输出电压在初始负载瞬态后远少于 1ms 的时间内恢复。使用 1ms 的脉冲持续时间限制可防止脉冲电阻器(R13、R14、R15、R16 和 R17)过热。在 0V 直流至 5V 直流方波脉冲中为 50Ω 输出配置一个函数发生器。如有必要,可以在函数发生器中配置突发模式,以进行重复、低占空比、负载瞬态测试。
该 EVM 上的 R19 处安装了一个 20kΩ 电阻器,该 EVM 上的 R20 处安装了一个 20kΩ 电阻器。这些电阻器在从 0mA 到 13.5A 时提供大约 0.75A/μs 的压摆率,在从 13.5A 到 0mA 时提供大约 1.3A/μs 的压摆率。