ZHCU945 December 2022
TPS7A57EVM-081 参考设计包含三个并联的 TPS7A57 LDO,安装了输入、偏置、NR/SS 和输出电容器,并且安装了 PG 和 REF 电阻器。这些元件提供了一个实现示例,如图 3-1 中的白色框所示。预先填充的电容器的大小经过调整,可确保在所有正常工作条件下保持最小电容要求。除了 EVM 上已安装的电容器之外,还提供了可选焊盘,用于使用额外的输入、偏置和输出电容器来测试 LDO。
TPS7A57EVM-081 针对 0.75V 的输出电压进行组装。对于其他电压选项,可以根据需要修改电阻器 R10。有关为 VOUT 的替代值选择 R10 的指南,请参阅 TPS7A57 数据表中的并联以实现更高输出电流和更低噪声 部分。
可以使用 J12 SMA 连接器启用或禁用 TPS7A57 LDO:
或者、通过将外部函数发生器连接到 TP1 (EN)和附近的 GND 接线柱(J17)、用户可以启用或禁用 TPS7A57 LDO。如果需要,用户可以安装可选的 3 引脚接头 J16、J10 和 J3 以启用并联 LDO。
如有需要,可以将电流探头插入 EVM 中(如图 3-1 所示),以测量输入和输出电流。插槽的尺寸适合大多数电流探头,例如 LeCroy™ AP015 或 CP031 电流探头。可以使用电流探头直接测量两个 LDO(顶部和底部 LDO)的输入电流以及全部三个 LDO 的输出电流。要测量第三个(中间)LDO 的电流,请从全部三个 LDO 的输出电流中减去顶部和底部 LDO 电流:
图 3-1 连接了电流探头的 TPS7A57EVM-081J11 可用于放置流经 LDO 输出端电流检测路径的直流负载。在执行非常快速的瞬态测试的情况下,由于 PCB 寄生电感,VIN 或 VOUT 上可能会出现振铃。在电流路径中裸露的铜上放置一条导线可以减少这种振铃。可根据需要使用 10 AWG 导线。如果振铃持续存在,则通过添加与 VIN 并联的串联电阻器和电容器来安装阻尼网络。可以安装阻尼的位置包括 C6 和 R3、C20 和 R24、C26 和 R26、C45 和 R27 以及 C64 和 R28。
使用 SMA 连接器 J7 (VIN) 和 J4 (VOUT) 以及 MMCX 连接器 J5 (VIN) 和 J1 (VOUT) 提供了可选的开尔文检测点。