ZHCU944C November 2020 – June 2025 BQ25798
BQ25798 是一款高度集成的开关模式降压/升压充电器,适用于 1-4 节锂离子电池和锂聚合物电池。该器件集成了四个开关 MOSFET(Q1、Q2、Q3 和 Q4)、输入和充电电流检测电路、电池 FET (QBAT) 以及降压/升压转换器的所有环路补偿。该电池充电器将接收来自 PD 控制器的 I2C 命令,以针对所需的应用配置相应的寄存器值。提供了一些插座用于将充电器连接到系统以及电池。