ZHCU944C November   2020  – June 2025 BQ25798

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS25751D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 TPS25751D PD 控制器
      2. 2.4.2 BQ25798 电池充电器
      3. 2.4.3 TPS54531 降压转换器
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® 插座
      6. 2.4.6 编程支持组件
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
    2. 3.2 应用程序自定义工具
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 项目
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

应用程序自定义工具

本节将指导用户完成 GUI 配置以及生成对 TIDA-050047 重新编程所需的 EEPROM 二进制文件。参考设计 EEPROM 经过编程,具有类似的图像。

  1. 首先,打开 TPS25751 Application Customization Tool。
    TIDA-050047 器件选择图 3-1 器件选择
  2. 选择 TPS25751 作为器件。
  3. 接下来,选择配置。对于本参考设计,选择第一个选项,这也是默认选项,如图 3-2 所示。

    TIDA-050047 TPS25751 应用选择

    图 3-2 TPS25751 应用选择
  4. 问题 2 到 7 设置本参考设计所需的电源和数据配置。TIDA-050047 支持高达 45W(15V、3A 或 20V、2.25A)的供电功率和高达 66W 的受电功率。根据偏好选择测试设置。对于本参考设计,可遵循 图 3-3 中显示的设置。
    TIDA-050047 支持的电源问题TIDA-050047 支持的电源问题图 3-3 支持的电源问题
  5. 问题 8 启用 TPS25751 的液体检测 功能。TIDA-050047 不支持用于 液体检测 的硬件,请将此问题设置为否。
    TIDA-050047 液体检测图 3-4 液体检测
  6. 问题 9 和 10 与供应商 ID 和产品 ID 有关,无需填写。如果需要,可以在此处输入专用 ID。对于此工程,这两个问题均可选择第二个选项。
    TIDA-050047 供应商或产品 ID 信息图 3-5 供应商或产品 ID 信息
  7. 最后一个部分提出了有关电池充电器配置的问题。本设计中使用的电池充电器是 BQ25798,所以此处可以选择第一个选项。
    TIDA-050047 电池充电器问题
    TIDA-050047 电池充电器问题

    图 3-6 电池充电器问题

    问题 12 至 18 可以根据所需用例填写。例如,可以将响应设置为以下值:

    • INDPM 百分比可以设置为 0%
    • VINDPM 百分比可以设置为 5%
    • 电池充电电压:为 3 节串联电池输入 12V 电压
    • 电池充电电流可设置为 3A
    • 充电终止电流的下限将设置为 400mA,这是电池几乎达到满容量时的充电电流
    • 预充电电流取决于所选的电池充电器,为 BQ25798 器件选择 400mA

      TIDA-050047 导出所选设置

      图 3-7 导出所选设置

回答完所有问题后,便可生成 EEPROM 二进制文件,并对其进行编程。使用导出 -> 生成全闪存二进制文件 选项。接下来,使用您选择的 I2C 闪存编程工具通过其中一个外露的 I2C 接头(J5、J7)将二进制文件刷写到 TPS25751 EEPROM (U5)。