ZHCU944C November 2020 – June 2025 BQ25798
对于供电功能,本设计使用 PP5V 电源路径来提供 5V 电源,并使用 PPHV 电源路径来提供更高的电压。因此,为了在 VBUS 上保持恒定的 5V 系统电源来为 PD 控制器供电并实现 VCONN 支持,需要一个降压转换器。由于选择了降压拓扑,需要将 2S-4S 电池与 TPS54531 配合使用,以便利用电池作为输入实现 5V 输出运行。在本设计中,TPS54531 提供了一种很好的选择,该器件具有集成的 FET 和宽输入电压范围。该转换器将连接到电池充电器的系统电源轨,因此转换器可以接受 3.5V 至 28V 范围内的任何输入电压,并提供支持高达 5A 电流的 5V 输出。对于“纯受电”应用,不需要使用该器件,并且可以省略 5V 电源轨。
图 2-6 TPS54531 降压转换器原理图