ZHCU944C November   2020  – June 2025 BQ25798

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS25751D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 TPS25751D PD 控制器
      2. 2.4.2 BQ25798 电池充电器
      3. 2.4.3 TPS54531 降压转换器
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® 插座
      6. 2.4.6 编程支持组件
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
    2. 3.2 应用程序自定义工具
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 项目
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

系统说明

集成式 USB Type-C 和 USB PD 以及充电参考设计是一种 USB Type-C 和 PD 控制器系统,并附带一个支持 66W 受电功率和最高达 45W 供电功率的电池充电系统。除了 USB Type-C 通信和电力输送协商之外,本参考设计还支持通过 USB Type-C 端口为 2 节到 4 节串联电池充电。

此电路板可提供高达 18.8V/5A 的充电能力,无需任何外部 FET。不需要使用外部微处理器,因为 USB-PD 控制器可以处理与电池充电器 IC 的 I2C 通信以便配置相应的功能。USB-PD 控制器处理的一些示例包括设置充电电压和电流,以及根据有效的 USB Type-C 电源角色将电池充电器配置为 OTG 或充电模式。