ZHCU944C November 2020 – June 2025 BQ25798
加电时,TPS25751D 会通过 I2C 配置 BQ25798,配置充电电流、预充电电流、终止电流、充电电压和控制设置。这些初始写入基于在基于网络的 Application Customization Tool 中提供的答案。在协商 5V 受电 PDO 合约后,PD 控制器将根据此特定配置来设置降压/升压电池充电器 BQ25798,使其 VIN 为 5V 并以 1A 电流为电池充电。
图 3-8 上电复位 (POR) 命令
图 3-9 为电池充电的 5V 受电合约示例
图 3-10 20V/1A 受电充电同样,在协商 20V 受电 PDO 合约后,可以看到相同的行为,此时 PD 控制器将 VIN 设置为 20V,同时保持充电电流为 1A。
图 3-11 在 OTG 模式下使用 BQ25798 提供 5V 电源当 TPS25751D 协商供电 PDO 合约时,器件将 BQ25798 配置为在 OTG 模式下运行,以便电池可以为伙伴端口提供所需的电源。在这种情况下,BQ25798 需要将电池电压提升至 5V,以便为另一个器件供电。
图 3-12 在 OTG 模式下使用 BQ25798 提供 20V 电源当伙伴端口和 TPS25751D 协商使用 TPS25751D 作为供电器件的 20V 合约时,可以观察到相同的行为。
USB Type-C PD 的一项功能是能够执行电源角色交换。图 3-13 显示从供电到受电的电源角色交换。
图 3-13 从 20V 供电到 20V 受电的电源角色交换TIDA-050047 最初在 VBUS 上提供 20V 电压。启动电源角色交换,当端口停止供电时,VBUS 转换为 0V。远端 USB-C 端口成为新的电源,并协商 20V PD 协议, TIDA-050047 现在充当电源接收器。成功完成电源角色交换后,TPS25751D 会将 BQ25798 配置为充电模式。
同样,图 3-14 显示可以发生从受电到供电的电源角色交换。
图 3-14 从 20V 受电到 20V 供电的电源角色交换