ZHCU944C November   2020  – June 2025 BQ25798

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS25751D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 TPS25751D PD 控制器
      2. 2.4.2 BQ25798 电池充电器
      3. 2.4.3 TPS54531 降压转换器
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® 插座
      6. 2.4.6 编程支持组件
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
    2. 3.2 应用程序自定义工具
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 项目
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

测试设置

对配置进行编程后,若要测试 TIDA-050047,需要在通电前进行一些连接。

双向电源可以连接到 BATT 插座 (J2) 以模拟电池。根据 JP1-JP3 的电池配置跳线设置,相应地设置电源上的电压。1A 足以满足测试要求,但可以根据需要进行修改。还需要插入 JP4 跳线以实现默认热敏电阻设置。

正确连接后,即可打开电源。BATT 上的电源为 BQ25798 以及必要的 5V 和 3.3V 降压转换器和连接到 TPS25751D 的 LDO 供电。一旦 PD 控制器上电,它将加载已在闪存 IC 上编程的工程配置,从而根据在应用程序自定义工具中选择的选项运行。

TIDA-050047 现在已准备好通过 USB Type-C 电缆连接至伙伴端口,以便根据协商结果供电或受电。

BATT 引脚上的电源仅用于死机电池模拟等“纯受电”测试模式。连接设置保持不变。因此,一旦设置了正确的跳线,当 USB Type-C 电缆连接到可提供供电功能的伙伴端口时,TPS25751D 将使用 VBUS 进行上电,并会从闪存加载正确的配置以对 BQ25798 进行编程来实现电池充电。