ZHCU942 January   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 总体布局建议
      1. 2.3.1 DLPC3436 布局指南
        1. 2.3.1.1 PLL 电源布局
        2. 2.3.1.2 I2C 接口性能
        3. 2.3.1.3 DMD 控制和 Sub-LVDS 信号
        4. 2.3.1.4 布局层变更
        5. 2.3.1.5 残桩
        6. 2.3.1.6 终端
        7. 2.3.1.7 布线过孔
      2. 2.3.2 FPGA DDR2 SDRAM 接口布线
      3. 2.3.3 DLPA2005 布局建议
        1. 2.3.3.1 布局指南
        2. 2.3.3.2 布局示例
        3. 2.3.3.3 散热注意事项
      4. 2.3.4 DMD 柔性电缆接口布局指南
    4. 2.4 重点产品
  9. 3硬件
    1. 3.1 硬件要求
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局文件
      4. 4.1.4 机械文件
    2. 4.2 软件和 FPGA 代码
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

DMD 柔性电缆接口布局指南

DLP300S DMD 使用中介层连接到 PCB 或柔性电路。对于长度匹配、阻抗等方面的其他布局指南,请参阅 DLPC1438 数字控制器数据表。有关 DLP300S DMD 或 DLP301S 的布局指南,请参阅相关数据表。

路由到 DLP300S 或 DLP301S DMD 的一些布局指南包括:

  • 匹配 LS_WDATA 和 LS_CLK 信号的长度。
  • 尽可能减少过孔、层变更和用于 HS 总线信号的转数。
  • 最少两个 100nF (25V) 电容器 - VBIAS 引脚附近各一个。
  • 最少两个 100nF (25V) 电容器 - 每个 VRST 引脚附近各一个。
  • 最少两个 220nF (25V) 电容器 - 每个 VOFS 引脚附近各一个。
  • 最少四个 100nF (6.3V) 电容器 - DMD 的每端各两个