ZHCU942 January 2024
| DMD 总线信号(1)(2) | 信号互连拓扑 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 单板信号布线长度 | 多板信号布线长度 | ||
| DMD_HS_CLK_P DMD_HS_CLK_N |
6.0 (152.4) |
请参阅 (3) | in (mm) |
| DMD_HS_WDATA_A_P DMD_HS_WDATA_A_N |
6.0 (152.4) |
请参阅 (3) | in (mm) |
| DMD_HS_WDATA_B_P DMD_HS_WDATA_B_N |
|||
| DMD_HS_WDATA_C_P DMD_HS_WDATA_C_N |
|||
| DMD_HS_WDATA_D_P DMD_HS_WDATA_D_N |
|||
| DMD_HS_WDATA_E_P DMD_HS_WDATA_E_N |
|||
| DMD_HS_WDATA_F_P DMD_HS_WDATA_F_N |
|||
| DMD_HS_WDATA_G_P DMD_HS_WDATA_G_N |
|||
| DMD_HS_WDATA_H_P DMD_HS_WDATA_H_N |
|||
| DMD_LS_CLK | 6.5 (165.1) |
请参阅 (3) | in (mm) |
| DMD_LS_WDATA | 6.5 (165.1) |
请参阅 (3) | in (mm) |
| DMD_LS_RDATA | 6.5 (165.1) |
请参阅 (3) | in (mm) |
| DMD_DEN_ARSTZ | 7.0 (177.8) |
请参阅 (3) | in (mm) |
| 信号组长度匹配(1)(2)(3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口 | 信号组 | 基准信号 | 最大失配(4) | 单位 |
| DMD(5) | DMD_HS_WDATA_A_P DMD_HS_WDATA_A_N |
DMD_HS_CLK_P DMD_HS_CLK_N |
±1.0 (±25.4) |
in (mm) |
| DMD_HS_WDATA_B_P DMD_HS_WDATA_B_N |
||||
| DMD_HS_WDATA_C_P DMD_HS_WDATA_C_N |
||||
| DMD_HS_WDATA_D_P DMD_HS_WDATA_D_N |
||||
| DMD_HS_WDATA_E_P DMD_HS_WDATA_E_N |
||||
| DMD_HS_WDATA_F_P DMD_HS_WDATA_F_N |
||||
| DMD_HS_WDATA_G_P DMD_HS_WDATA_G_N |
||||
| DMD_HS_WDATA_H_P DMD_HS_WDATA_H_N |
||||
| DMD | DMD_HS_WDATA_x_P | DMD_HS_WDATA_x_N | ±0.025 (±0.635) |
in (mm) |
| DMD | DMD_HS_CLK_P | DMD_HS_CLK_N | ±0.025 (±0.635) |
in (mm) |
| DMD | DMD_LS_WDATA DMD_LS_RDATA |
DMD_LS_CLK | ±0.2 (±5.08) |
in (mm) |
| DMD | DMD_DEN_ARSTZ | 不适用 | 不适用 | in (mm) |
| 参数 | 基准 | 要求 |
|---|---|---|
| 源串联端接 | DMD_LS_WDATA | 必需 |
| DMD_LS_CLK | 必需 | |
| DMD_DEN_ARSTZ | 可接受 | |
| DMD_LS_RDATA | 必需 | |
| DMD_HS_WDATA_x_y | 不可接受 | |
| DMD_HS_CLK_y | 不可接受 | |
| 终点端接 | DMD_LS_WDATA | 不可接受 |
| DMD_LS_CLK | 不可接受 | |
| DMD_DEN_ARSTZ | 不可接受 | |
| DMD_LS_RDATA | 不可接受 | |
| DMD_HS_WDATA_x_y | 不可接受 | |
| DMD_HS_CLK_y | 不可接受 | |
| PCB 阻抗 | DMD_LS_WDATA | 68Ω ±10% |
| DMD_LS_CLK | 68Ω ±10% | |
| DMD_DEN_ARSTZ | 68Ω ±10% | |
| DMD_LS_RDATA | 68Ω ±10% | |
| DMD_HS_WDATA_x_y | 100Ω ±10% | |
| DMD_HS_CLK_y | 100Ω ±10% | |
| 信号类型 | DMD_LS_WDATA | 以 DMD_LS_DCLK 为基准的 SDR(单一数据速率) |
| DMD_LS_CLK | 以 DMD_LS_DCLK 为基准的 SDR | |
| DMD_DEN_ARSTZ | SDR | |
| DMD_LS_RDATA | 以 DMD_LS_DLCK 为基准的 SDR | |
| DMD_HS_WDATA_x_y | sub-LVDS | |
| DMD_HS_CLK_y | sub-LVDS |