ZHCU942 January 2024
| 跳线 | 连接器、接头、开关 |
|---|---|
| J1 | FPGA JTAG 连接 |
| J2 | DLPC JTAG 连接 |
| J3 | DLPC 闪存编程接头 |
| J4 | SPIO 测试点 |
| J5 | FPGA SPI 输入 |
| J6 | FPGA SPI 测试点 |
| J7 | PDATA 控制测试点 |
| J8 | DMD 连接 |
| J9 | PDATA 测试点 |
| J10 | DLPC SPI1 测试点 |
| J11 | FPGA 闪存编程接头 |
| J12 | FPGA 闪存编程测试点 |
| J13 | 5V 跳线 |
| J14 | 照明功率 |
| J15 | 1.8V 跳线 |
| J16 | 5V 风扇电源 |
| J17 | 1.2V 跳线 |
| J18 | 热敏电阻 |
| J19 | DAC 执行器连接 |
| J20 | 3.3V 跳线 |
| J21 | DAC 执行器信号 |
| J22 | H 桥执行器信号 |
| J23 | FPGA/前端测试点 |
| J24 | H 桥执行器连接 |
| J25 | 外部 VIN 开/关连接 |
| J26 | FPGA TSTMUX |
| J27 | FPGA TSTMUX |
| J28 | EXT PROJ_ON 连接 |
| J29 | IICO EXT 连接 |
| J30 | 未使用的 DLPC GPIO |
| J31 | DLPC TSTPT 访问 |
| JPWR1 | 电源输入 14V-20V |
| JPWR2 | 备选电源输入 14V-20V |
| SW1 | 使能电源输入 |
| SW2 | PROJ_ON(打开和关闭系统) |