ZHCU942 January 2024
外部电源要求:
DLPC1438 参考设计上有多个指示灯 LED,表 3-1 中定义了这些 LED。
| LED 参考 | 信号指示 | 说明 |
|---|---|---|
| D5 | HOST_IRQ | 在 DLPC1438 引导期间点亮,并在投影仪运行时熄灭。指示 DLPC1438 启动已完成并准备好接收命令 |
| D17 | PROJ_ON | PROJ_ON 信号为高电平 |
| D4 | INIT_DONE | 当 FPGA 初始化完成时点亮。熄灭表示 FPGA 处于复位状态或发生配置错误。 |
| D3 | CONF_DONE | 当 FPGA 配置完成时亮起。 |
| D9 | P5V | 已施加 5V 输入电压 |