ZHCU942 January 2024
DLPC1438 3D 打印控制器可为适用于 DLP 3D 打印机应用的 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持。DLPC1438 控制器可在用户电子产品和 DMD 之间提供一个便捷的接口,以支持快速、可靠的高分辨率 DLP 3D 打印机。进入 TI DLP 光控制技术页面,了解如何开始使用 DLP300S。ti.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快产品上市速度,这些资源包括参考设计、光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。借助此参考设计,开发人员能够快速实现将 DLP300S DMD 与 DLPC1438 控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器配合使用的紧凑型 3D 打印机。