ZHCU940 August 2022
降压稳压器 2 和降压稳压器 3 的建议电感值为 1.0µH。选择元件时,验证直流电阻和饱和电流非常重要。电感的直流电阻直接影响转换器的效率,即较低直流电阻与效率成正比。可结合稳态电源电流和电感器纹波电流来确定电感器的饱和要求。电流额定值需要足够高,但也需要尽可能小,从而减小电感器的物理尺寸。使用方程式 4 计算电感器纹波电流。
用于降压稳压器 2 的 1.8V 电源轨的参数包括:
根据这些参数可计算得出电感器纹波电流 ΔIL = 412mA。假设最大负载电流为 1.2A,可使用方程式 5 计算最小饱和电流 1.4A。
用于降压稳压器 3 的 1.1V 电源轨的参数包括:
根据这些参数可计算得出电感器纹波电流 ΔIL = 340mA。假设最大负载电流为 1.2A,可使用方程式 5 计算最小饱和电流 1.4A。
此设计中的降压稳压器 2 和降压稳压器 3 采用 TDK® TFM201610ALMA1R0MTAA,其电流额定值为 3.1A,直流电阻为 60mΩ。此外,该电感器的工作温度范围为 –55°C 至 150°C,采用 2mm × 1.6mm 的超小型封装。