ZHCU940 August   2022

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PCB 和外形因数
      2. 2.2.2 电源设计
        1. 2.2.2.1 POC 滤波器
        2. 2.2.2.2 电源注意事项
          1. 2.2.2.2.1 选择外部元件
          2. 2.2.2.2.2 选择降压稳压器 1 电感器
          3. 2.2.2.2.3 选择降压稳压器 2 电感器和降压稳压器 3 电感器
          4. 2.2.2.2.4 功能安全
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DS90UB953-Q1
      2. 2.3.2 TPS650330-Q1
      3. 2.3.3 IMX623
    4. 2.4 系统设计原理
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 硬件设置
      2. 3.1.2 FPD-Link III I2C 初始化
      3. 3.1.3 IMX623 初始化
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 电源启动
        2. 3.2.1.2 电源启动 - 1.8V 电源轨和串行器 PDB 设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 电源启动
        2. 3.2.2.2 电源输出电压纹波
        3. 3.2.2.3 电源负载电流
        4. 3.2.2.4 I2C 通信
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 PMIC 布局建议
      2. 4.3.2 PCB 层堆叠
      3. 4.3.3 串行器布局建议
      4. 4.3.4 成像仪布局建议
      5. 4.3.5 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
  12. 6商标
选择降压稳压器 1 电感器

电感值选定为 1.5μH 后,必须计算出电感器的最小饱和电流,以选择符合设计需求的电感器。该电流需结合稳态电源电流和电感器纹波电流。为了确保电源和串行器基板可灵活适用于较高功率图像传感器,需要根据稳压器的最大额定输出电流选择电感器。使用方程式 4 计算电感器纹波电流。

方程式 4. ΔIL(max)=VOUT×1-VOUTVIN(max)L(min)×fsw

其中

  • ΔIL(max) 是电感器纹波电流最大峰峰值
  • L(min) 是最小有效电感值
  • fsw 是实际 PWM 开关频率

此参考设计中降压稳压器 1 的参数为:

  • VOUT = 3.8V
  • VIN(max) = 18.3V
  • L(min) = 1.5μH
  • fsw = 2.3MHz

根据这些参数可计算得出电感器纹波电流 ΔIL = 873mA。假设最大负载电流为 1.5A,使用方程式 5 计算得到最小饱和电流 1.9A。

方程式 5. LSAT≥IOUT,(MAX)+ΔIL(MAX)2

此设计中的 TPS650330-Q1 器件采用 TDK® TFM201610ALMA1R5MTAA,其额定电流为 3.1A,最大直流电阻为 110mΩ。此外,该电感器的工作温度范围为 –55°C 至 150°C,采用 2mm × 1.6mm 的超小型封装。