ZHCU940 August   2022

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PCB 和外形因数
      2. 2.2.2 电源设计
        1. 2.2.2.1 POC 滤波器
        2. 2.2.2.2 电源注意事项
          1. 2.2.2.2.1 选择外部元件
          2. 2.2.2.2.2 选择降压稳压器 1 电感器
          3. 2.2.2.2.3 选择降压稳压器 2 电感器和降压稳压器 3 电感器
          4. 2.2.2.2.4 功能安全
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DS90UB953-Q1
      2. 2.3.2 TPS650330-Q1
      3. 2.3.3 IMX623
    4. 2.4 系统设计原理
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 硬件设置
      2. 3.1.2 FPD-Link III I2C 初始化
      3. 3.1.3 IMX623 初始化
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 电源启动
        2. 3.2.1.2 电源启动 - 1.8V 电源轨和串行器 PDB 设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 电源启动
        2. 3.2.2.2 电源输出电压纹波
        3. 3.2.2.3 电源负载电流
        4. 3.2.2.4 I2C 通信
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 PMIC 布局建议
      2. 4.3.2 PCB 层堆叠
      3. 4.3.3 串行器布局建议
      4. 4.3.4 成像仪布局建议
      5. 4.3.5 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
  12. 6商标

特性

  • 20mm × 20mm 的电源和串行器 PCB 与各种图像传感器兼容
  • 高效率和低噪声电源
  • 使用 4Gbps DS90UB953 器件的高分辨率相机应用
  • 来自 Sony® 的 295 万像素 IMX623 成像仪可提供全高清、AD 12 位、MIPI 4 通道、RAW12、RAW14、RAW16、RAW20 和 RAW24
  • 一个 Rosenberger FAKRA 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需求
  • 附加诊断功能,支持 ASIL