ZHCU940 August   2022

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PCB 和外形因数
      2. 2.2.2 电源设计
        1. 2.2.2.1 POC 滤波器
        2. 2.2.2.2 电源注意事项
          1. 2.2.2.2.1 选择外部元件
          2. 2.2.2.2.2 选择降压稳压器 1 电感器
          3. 2.2.2.2.3 选择降压稳压器 2 电感器和降压稳压器 3 电感器
          4. 2.2.2.2.4 功能安全
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DS90UB953-Q1
      2. 2.3.2 TPS650330-Q1
      3. 2.3.3 IMX623
    4. 2.4 系统设计原理
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 硬件设置
      2. 3.1.2 FPD-Link III I2C 初始化
      3. 3.1.3 IMX623 初始化
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 电源启动
        2. 3.2.1.2 电源启动 - 1.8V 电源轨和串行器 PDB 设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 电源启动
        2. 3.2.2.2 电源输出电压纹波
        3. 3.2.2.3 电源负载电流
        4. 3.2.2.4 I2C 通信
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 PMIC 布局建议
      2. 4.3.2 PCB 层堆叠
      3. 4.3.3 串行器布局建议
      4. 4.3.4 成像仪布局建议
      5. 4.3.5 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
  12. 6商标

IMX623

Sony® IMX623 是一款具有 295 万有效像素的对角线 7.45mm CMOS 图像传感器。该传感器支持 12 位 ADC、MIPI 4 通道、RAW12 至 RAW24 HDR 输出。其他特性包括:

  • 在高达 60fps 时支持 1920 x 1536 分辨率(295 万像素)
  • 120dB 动态范围
  • LED 闪烁减缓
  • 需要三个电压轨(3.3V、1.8V 和 1.1V)
  • 可使用 I2C 接口或串行 NOR 闪存进行配置
  • 引脚兼容的汽车图像传感器系列:IMX622、ISX021、ISX031