ZHCU940 August   2022

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PCB 和外形因数
      2. 2.2.2 电源设计
        1. 2.2.2.1 POC 滤波器
        2. 2.2.2.2 电源注意事项
          1. 2.2.2.2.1 选择外部元件
          2. 2.2.2.2.2 选择降压稳压器 1 电感器
          3. 2.2.2.2.3 选择降压稳压器 2 电感器和降压稳压器 3 电感器
          4. 2.2.2.2.4 功能安全
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DS90UB953-Q1
      2. 2.3.2 TPS650330-Q1
      3. 2.3.3 IMX623
    4. 2.4 系统设计原理
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 硬件设置
      2. 3.1.2 FPD-Link III I2C 初始化
      3. 3.1.3 IMX623 初始化
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 电源启动
        2. 3.2.1.2 电源启动 - 1.8V 电源轨和串行器 PDB 设置
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 电源启动
        2. 3.2.2.2 电源输出电压纹波
        3. 3.2.2.3 电源负载电流
        4. 3.2.2.4 I2C 通信
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 PMIC 布局建议
      2. 4.3.2 PCB 层堆叠
      3. 4.3.3 串行器布局建议
      4. 4.3.4 成像仪布局建议
      5. 4.3.5 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  11. 5相关文档
  12. 6商标

电源输出电压纹波

为了获得高质量的输出视频流,IMX623 和 DS90UB953-Q1 电源的输出电压纹波必须极低,以免影响高速 CSI-2 数据和内部 PLL 时钟的完整性。图 3-5 至图 3-8 显示了当摄像头流式传输视频时 3.8V、1.8V、1.1V 和 3.3V 电压轨的测量结果。测得的峰峰值纹波电压分别为 0.4%、0.6%、0.6% 和 0.1%。严格的电压精度可成功实现视频输出传输。

TIDA-050060 输出电压纹波:3.8V图 3-5 输出电压纹波:3.8V
TIDA-050060 输出电压纹波:1.1V图 3-7 输出电压纹波:1.1V
TIDA-050060 输出电压纹波:1.8V图 3-6 输出电压纹波:1.8V
TIDA-050060 输出电压纹波:3.3V图 3-8 输出电压纹波:3.3V