ZHCU940 August 2022
该参考设计为汽车摄像头应用提供了一种紧凑且可扩展的摄像头模块。它将 290 万像素成像仪与 4Gbps 串行器和四通道电源管理集成电路 (PMIC) 相结合。该摄像头模块采用双板设计,其电源和串行器元件可灵活扩展至不同的图像传感器上。摄像头 PMIC 采用紧凑设计,通过集成三个降压转换器和一个低压降稳压器 (LDO) 对灵活性和热性能进行了优化,具有可编程输出电压和定序功能。每个电源轨均集成监控器,可进一步降低组件数和整体尺寸。