ZHCU933B April   2022  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 快速入门指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 电源
    4. 2.4 ADC 输入时钟 (CLK) 选项
    5. 2.5 数模转换器 (DAC)
    6. 2.6 数字接口
    7. 2.7 连接到 PHI
    8. 2.8 数字接头
  7. 3软件安装
  8. 4EVM 配置和 GUI 操作
    1. 4.1 EVM 配置
    2. 4.2 GUI 操作
      1. 4.2.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
      2. 4.2.2 寄存器映射配置工具
      3. 4.2.3 时域显示工具
      4. 4.2.4 频谱分析工具
      5. 4.2.5 直方图工具
      6. 4.2.6 DAC 配置工具
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7参考资料
  12. 8修订历史记录

电源

PHI 为 EVM 提供了多个电源选项,这些选项源自计算机的 USB 电源,该电源被路由到电路板上 ADS1285EVM-PDK 上的 5.5V 网络。

ADS1285EVM-PDK 上的 EEPROM 使用由 PHI 直接产生的 3.3V 电源 ID_PWR。ADC 数字部分的 3.3V 电源 (3V3_IOVDD) 由 PHI 上的单独 LDO 直接提供。

图 2-3表 2-2 分别描述了电源生成和可编程配置。

ADS1285EVM-PDK ADS1285EVM-PDK AVDD1、AVDD2 和 AVSS+5V 电源生成(原理图)图 2-3 ADS1285EVM-PDK AVDD1、AVDD2 和 AVSS+5V 电源生成(原理图)
表 2-2 可编程 LDO 配置
VOUT (V)(2) 3P2V 1P6V 0P8V 0P4V 0P2V 0P1V
2.5 已安装(1) 已安装 已安装
3.0 已安装
3.3 已安装 已安装 已安装
4.5 已安装 已安装 已安装 已安装 已安装
5.0 已安装 已安装
已安装 = 将 0Ω 跳线焊接到 GND/AVSS。
VOUT = 1.4V + Σ(所有接地引脚)。

ADC 的 PGA 正模拟电源 AVDD1 由 TPS7A4701 (U2) 供电。TPS7A4701 是一款低噪声、可配置输出的线性稳压器,默认情况下使用 PHI 5.5V 输出电压为 AVDD1 生成干净的5V 电源。如果需要,安装或移除电阻器 R8 至 R13 以更改 LDO 输出电压。此 LDO (U2) 以 AVSS 为基准,这样 AVDD1 使用单极或双极电源时相对于 AVSS 具有相同的电平。

该 ADC 也使用 AVDD2 作为调制器模拟电源。与 AVDD1 一样,AVDD2 由另一个 TPS7A4701 (U3) 生成。默认情况下,该 LDO 使用 PHI 5.5V 输出电压为 AVDD2 生成干净的 3V 电源。如果需要,安装或移除电阻器 R14 至 R19 以更改 LDO 输出电压。但是,该 LDO (U3) 以 GND 为基准,因此与使用双极电源相比,使用单极电源时 AVDD2 相对于 AVSS 具有不同的电平。以任一模式运行 EVM 时,验证 AVDD2 电压是否在数据表规格范围内。此外,在单极模式下,增加或降低 AVDD2 电压会分别促成更高或更低的 THD 性能。

AVSS+5V 用作 DAC1282 的模拟电源。此引脚也使用 EVM 板载 TPS7A470x (U4),该器件是一款低噪声线性稳压器,使用 PHI 上的 5.5V 电源产生更干净的 5V 输出。DAC1282 需要 5V 电源,因此不得修改 R20 至 R25。

用户可以将 EVM 配置为支持单极电源 (AVSS = 0V),方法是放置一个跳线以连接 J4 (UNIPOL) 的引脚 1 和 2;也可以将 EVM 配置为支持双极电源 (AVSS = –2.5V),方法是放置跳线以连接 J4 (BIPOL) 的引脚 2 和 3。TPS7A3001 (U5) 是一款 VIN 范围为 –3V 至 –36V 的 LDO,可为 AVSS 电压提供干净的 –2.5V 输出。但是,需要一个外部电压来提供 AVSS 电压,外部电压可以使用 J3 提供。图 2-4 显示了电源选择和 –2.5V 生成电路。

ADS1285EVM-PDK ADS1285EVM-PDK 负 LDO 和单极或双极电源选择(原理图)图 2-4 ADS1285EVM-PDK 负 LDO 和单极或双极电源选择(原理图)

AVDD1 用作 REF6241 的电源,REF6241 是一个高精度电压基准,具有以 AVSS 为基准的集成高带宽缓冲器。该电压基准使用电阻器 R38,可以为 ADC 和 DAC 提供正基准 VREFP。或者,拆下电阻器 R38 和 R42,分别使用 J10 的引脚 1 和 2 施加外部正负基准电压。

图 2-5 显示了电压基准的原理图。

ADS1285EVM-PDK 电压基准(原理图)图 2-5 电压基准(原理图)

EVM 上每个有源元件的电源将通过该元件旁边的陶瓷电容器进行旁路。EVM 布局使用宽迹线或大面积铺铜(尽量铺在旁路电容器与其负载之间),从而尽可能减少负载电流路径上的电感。

如前面的节 1中所述,EVM 的电源由 PHI 通过连接器 J5 提供。有关 PHI 引脚和电源连接的信息,请参阅表 2-3

经过修改,用户可以将外部电源用于任何电压源。利用 ADC PWR 接头 (J26)、DAC PWR 接头 (J1) 和单极或双极选择 (J4),可以去掉分流器,从而直接连接 AVDD1、AVDD2、AVSS+5V、DVDD 和 AVSS 引脚。