ZHCU933B April 2022 – August 2025
打开包装后,会发现 EVM 已配置了默认跳线设置。图 4-1 显示了默认跳线的位置,表 4-1 显示了默认分流器的功能。
图 4-1 ADS1285EVM-PDK 跳线默认设置| 接头标识符 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|
| J11 | [1-2] | 为 VREFP 启用 REF62x 电源 |
| J4 | [1-2] | 将 AVSS 连接到 GND 以实现单极 ADC 电源模式 |
| J7 | [3-4] | 将 CLK 连接到来自晶体振荡器的 8.192MHz 源 |
| J10 | 未安装 | 用于为 VREFN 和 VREFP 提供外部基准电压的接头 |
| J1 | [1-2] | DAC PWR:将 U4 LDO (AVSS+5V) 的输出连接到 DAC 模拟电源引脚 (AVDD) |
| J1 | [3-4] | DAC PWR:将 PHI 数字电源 (DVDD) 连接到 DAC 数字电源引脚 (DVDD) |
| J15 | [1-2] | ADC PWR:将 U2 LDO (AVDD1) 的输出连接到 ADC 模拟电源 1 (AVDD1) |
| J15 | [3-4] | ADC PWR:将 U3 LDO (AVDD2) 的输出连接到 ADC 模拟电源 2 (AVDD2) |
| J15 | [5-6] | ADC PWR:将 PHI 数字电源 (DVDD) 连接到 ADC 数字电源 (IOVDD) |
| J3 | 未安装 | 用于针对 –2.5V 电源向 U5 提供外部输入的接头 |
| J8 | 未安装 | 禁用 8.192MHz 晶体振荡器 |
表 4-2 列出了默认配置产生的标称电压。
| 电源名称 | 电压(以 GND 为基准) |
|---|---|
| AVSS | GND (0V) |
| AVSS+5V | 5V |
| DVDD (IOVDD) | 3.3V |
| AVDD1 | 5V |
| AVDD2 | 3V |
| 5.5V | 5.5V |
| REFP | 4.096V |
| -2.5V | NA,产生 –2.5V 所需的外部电源 |