主 ADC 时钟信号 (CLK) 以两种方式之一生成 ADS1285 调制器时钟 (fMOD):
- 晶体振荡器和配套的时钟分频器能够针对 ADC 的整个运行范围提供可选频率。
- 板载晶体振荡器 (Y1) 提供标称 8.192MHz 的时钟频率(默认值)
- 分频器 (U6) 将频率降至 4.096MHz
- 用户可使用 J8 在这些频率之间进行选择,并使用分流器将频率直接发送到 CLK
- 当分流器未从晶体振荡器中选择频率时,可以向超小型 A 版 (SMA) 连接器 (J5) 或者向 J7 的引脚 4 或 2 提供外部主时钟。
- 在这种情况下,分流器不得覆盖 J7,这样 CLK 就能连接到任何晶体振荡器信号
- 请务必查看数据表中的有效 CLKIN 输入频率
注: 所有时钟源都被返回到 PHI 连接器 (J6),使得 SCLK 与 CLK 同步。
图 2-6 显示了时钟源的原理图。