ZHCU933B April   2022  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 快速入门指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 电源
    4. 2.4 ADC 输入时钟 (CLK) 选项
    5. 2.5 数模转换器 (DAC)
    6. 2.6 数字接口
    7. 2.7 连接到 PHI
    8. 2.8 数字接头
  7. 3软件安装
  8. 4EVM 配置和 GUI 操作
    1. 4.1 EVM 配置
    2. 4.2 GUI 操作
      1. 4.2.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
      2. 4.2.2 寄存器映射配置工具
      3. 4.2.3 时域显示工具
      4. 4.2.4 频谱分析工具
      5. 4.2.5 直方图工具
      6. 4.2.6 DAC 配置工具
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7参考资料
  12. 8修订历史记录

套件内容

ADS1285EVM-PDK 包含以下特性:

  • 包含 ADS1285 所需的所有支持电路
  • USB 供电:无需外部电源
  • 电压基准选项:外部或板载
  • 时钟选项:外部时钟源或 8.192MHz 板载晶体振荡器,带有适用于 4.096MHz 频率的分频器
  • 电压电源选项:具有可调 AVDD1 低压降稳压器 (LDO) 和外部供电的 –2.5V LDO 的单极或双极支持特性
  • 采用通信信号接头,可使用逻辑分析仪进行简单探测
  • 内置分析工具,包括示波器、直方图和使用图形用户界面 (GUI) 的 DAC 配置