ZHCU933B April   2022  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 快速入门指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 电源
    4. 2.4 ADC 输入时钟 (CLK) 选项
    5. 2.5 数模转换器 (DAC)
    6. 2.6 数字接口
    7. 2.7 连接到 PHI
    8. 2.8 数字接头
  7. 3软件安装
  8. 4EVM 配置和 GUI 操作
    1. 4.1 EVM 配置
    2. 4.2 GUI 操作
      1. 4.2.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
      2. 4.2.2 寄存器映射配置工具
      3. 4.2.3 时域显示工具
      4. 4.2.4 频谱分析工具
      5. 4.2.5 直方图工具
      6. 4.2.6 DAC 配置工具
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7参考资料
  12. 8修订历史记录

ADC 模拟输入信号路径

使用与每个 ADC 通道关联的接线板将模拟输入连接到 EVM。螺钉端子块(J12 和 J13)可以直接与外部传感器输入的引线相连。图 2-1 描绘了 EVM 上每个 ADC 通道的输入路径,同时表 2-1 列出了支持的输入选项。

ADS1285EVM-PDK 输入端子块和接头(原理图)图 2-1 输入端子块和接头(原理图)
表 2-1 模拟输入端子块(J12、J13)
端子块引脚功能ADS1285 输入引脚
J121通道 1 正输入+VINP1(最终产生 AIN1P)
2GNDAGND 和 DGND
3通道 1 负输入–VINN1(最终产生 AIN1N)
J131通道 2 正输入+VINP2(最终产生 AIN2P)
2GNDAGND 和 DGND
3通道 2 负输入–VINN2(最终产生 AIN2N)

施加的输入不得使 ADS1285 输入引脚的电压超过绝对最大额定值。更多详细信息,请参阅 ADS1285 数据表。

R45 和 R46 为通道 1 输入提供共模电压路径。有关更多信息,请参阅节 2.3。此外,R43 和 C29(与 R47 和 C31 配合使用)分别为正输入和负输入提供共模低通滤波器。此外,R44 和 R40 与 C30 共同提供用于抗混叠的差分低通滤波器。串联阻抗保持在相对较低的水平,以维持足够的总谐波失真 (THD) 性能。所有输入端都存在类似的差分和共模低通滤波器封装。

特别是对于通道 2,将默认配置设置为在输入端使用 DAC1282。因此,未组装此配置的共模滤波器,并且 R50、R54 和 C33 针对 DAC 的输出进行了优化。将 DAC 连接到 ADS1285 的通道 2 共有两种选择:使用 DAC1282 的直接输出或 DAC1282 的集成开关。默认情况下,通过填充 R55 和 R59 使用 DAC1282 的直接输出。因此,使用集成开关是通过取消填充 R55 和 R59、填充 R56 和 R58 以及使用 GUI 配置 DAC 来实现的,如节 2.5所述。为了获得理想 THD 性能(大约 1dB 差异),请使用直接输出。为了实现最大灵活性,请使用集成开关。

如有必要,使用 Vocm 电路将浮动输入(2 线)传感器偏置到适当的 ADC 输入共模电平。使用单极电源,Vocm 为 2.5V(AVDD1 = 5V、AVSS = 0V,相对于 GND)。使用双极电源,Vocm为 0V(AVDD1 = 2.5V、AVSS = 2.5V,相对于 GND)。Vocm 电压和缓冲器电路默认安装在 EVM 上。EVM 上默认未安装 Vocm 输出接头。有关电路原理图,请参阅图 5-3。