ZHCU908 October   2020

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 REF70EVM 特性
    2. 1.2 REF70EVM 原理图
    3. 1.3 REF70EVM 物料清单
    4. 1.4 REF70EVM 电路板
  3. 2快速设置指南
    1. 2.1 静电放电警告
    2. 2.2 取出 EVM
    3. 2.3 电源设置和功能测试
  4. 3EVM 原理和运行
    1. 3.1 VREF 输出的 OUTF 和 OUFS
    2. 3.2 输出电容器
  5. 4布局和元件放置方式

EVM 原理和运行

下面展示了 REF70EVM 的典型原理图。

GUID-20200831-CA0I-DMJQ-4DPW-QDSHM8TRKJ6Z-low.gif图 3-1 REF7025 原理图

REF70EVM 的作用是帮助用户评估图 3-1 中的配置。借助提供的封装尺寸,用户可以更改无源器件,以便更好地适应其应用。如图 1-2 中所示,EVM 旨在允许用户评估采用 FKH 封装的 REF70。此 EVM 还具有适合 DGK 封装 REF70 的焊盘布局,允许用户使用提供的引脚在其系统中测试器件。