ZHCU908 October   2020

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 REF70EVM 特性
    2. 1.2 REF70EVM 原理图
    3. 1.3 REF70EVM 物料清单
    4. 1.4 REF70EVM 电路板
  3. 2快速设置指南
    1. 2.1 静电放电警告
    2. 2.2 取出 EVM
    3. 2.3 电源设置和功能测试
  4. 3EVM 原理和运行
    1. 3.1 VREF 输出的 OUTF 和 OUFS
    2. 3.2 输出电容器
  5. 4布局和元件放置方式

静电放电警告

REF70EVM 上的许多元件都容易因静电放电 (ESD) 而受损。建议客户在取出和使用 EVM 时遵守适当的 ESD 处理预防措施,包括在经批准的 ESD 工作站使用接地腕带。

警告:

如果不遵守 ESD 处理程序,可能会导致 EVM 元件损坏。