ZHCU908 October 2020
正常运行:
需要一个能够提供 50mA 电流的 5V 电源。REF70 在正常工作期间消耗 6.5mA 的电流,并具有最大 10mA 的输出电流以保持稳定的电压。启动期间,REF70 可能会暂时使用 ISC 为输出电容器充电。
将正极电源线连接到 J6 上的“VIN”。将负极电源线连接到 J8 上的“GND”。
将电压表正极端子连接到 J7 上的“OUTF”。将电压表负极端子连接到 J8 上的“GND”。
REF7025QFKH 的输出电压将为 2.5V。
关断模式:
REF70“EN”引脚具有内部上拉电阻,当 EN 悬空时,REF70 处于活动状态。使用接头 J5 将“EN”连接到“GND”以将器件置于关机模式。