ZHCU908 October 2020
REF70 VREF 是当 OUTF 和 OUTS 短接在一起时的 REF70 输出。OUTF 和 OUTS 指的是 REF70 基准缓冲器的强制和感应配置。强制和感应连接的益处是可以减少大电流下长迹线的 IR 损耗。在一般的运行配置中,OUTF 和 OUTS 短接在一起。在 REF70EVM 中,这是由 0 欧姆电阻器 R1 和 R2 完成的。如果 R1 或 R2 被移除,OUTF 和 OUTS 必须通过接头 J3/J7 或从外部连接成一个环路才能正常运行。如果 OUTF 和 OUTS 未连接成一个环路,则器件将无法在正确的电压下运行。
图 3-2 REF70 功能框图