ZHCU908 October 2020
|
主要参数 |
参数 |
参数限值 |
|---|---|---|
|
电源电压: |
IN |
0V 至 18V |
|
使能引脚 |
EN |
0V 至 IN |
|
固定输出电压: |
VREF |
2.5V (REF7025) |
|
输出电流: |
IOUT |
-10mA 至 10mA |
施加的电压高于此表中给出的限值时,可能会彻底损坏您的硬件。