ZHCU904B June 2020 – July 2021
U4 是 CD74HC42,它是一个 BCD 转十进制解码器。该器件采用 BCD 编号并相应地激活 10 个输出之一(低电平有效)。C4 是一个旁路电容器,放置在 IC 附近,有助于降低电源噪声并在需要时快速为器件提供电流。
U5–U7 均为 TMUX1574,它们是 2:1 (SPDT) 4 通道断电保护开关,用于将 U4 的每个输出分成两个输出。U2 的方向线用作开关的输入,以确定两个输出中的哪一个应该处于有效状态。C5–C7 是旁路电容器,放置在 IC 附近,有助于降低电源噪声并在需要时快速为器件提供电流。
U5–U7 的每个输出对连接到一个单独的 RGB LED(在 D1–D10 中),一个输出进入蓝色 LED,另一个输出进入绿色 LED。开关 U5-U7 是从方向线切换的,因此 LED 将根据磁体旋转的方向显示为绿色或蓝色。亮起的特定 LED 将由加/减计数器 (U3) 中的 BCD 数 0–9 确定。R7–R27 用作 LED 的限流电阻。