ZHCU904B June   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  3. 2硬件
    1. 2.1 特性
  4. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 EVM 操作
  5. 4电路
    1. 4.1 电源块
    2. 4.2 霍尔器件块
      1. 4.2.1 TMAG5110 侧
      2. 4.2.2 TMAG5111 侧
    3. 4.3 正交解码器块
      1. 4.3.1 TMAG5110 侧
      2. 4.3.2 TMAG5111 侧
    4. 4.4 加/减计数器块
      1. 4.4.1 TMAG5110 侧
      2. 4.4.2 TMAG5111 侧
    5. 4.5 LED 阵列解码器块
      1. 4.5.1 TMAG5110 侧
      2. 4.5.2 TMAG5111 侧
  6. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  7. 6修订历史记录

EVM 操作

TMAG5110-5111EVM 具有两个功能独立的电路,一个用于 TMAG5110,一个用于 TMAG5111。图 3-1 是 PCB 布局的概览。左侧电路采用 TMAG5110 正交输出器件,右侧电路采用 TMAG5111 速度和方向输出器件。Topic Link Label4介绍了 EVM 的不同运行块及其功能和元件。

对于 TMAG5110,每个输出都是逻辑高电平或逻辑低电平,具体取决于各个内部霍尔传感器的锁存状态。因此,对于这种情况,OUT1 用于 Z 轴传感器,OUT2 用于 X 轴传感器。

对于 TMAG5111,随着磁体的旋转,OUT1 将指示速度,OUT2 将指示方向。可以通过观察此输出是高电平还是低电平来确定方向,而速度由输出转换的速率指示。

图 3-1 EVM 概览

图 3-2 显示了如何使用 EVM 套件随附的磁观察膜来区分 10 极和 20 极磁体。在图 3-2 中,左侧是 10 极磁体,右侧是 20 极磁体。

图 3-2 磁观察膜

EVM 具有两个便于旋转编码的磁体放置方向选项,如图 3-3 所示。在这些位置时,磁体能够轻松旋转。底部的两个 LED 阵列(D1-D10 和 D11-D20)各有一个发出绿光或蓝光的 LED,随着磁体的旋转向右或向左移动。传感器 (D21-D24) 附近的输出 LED 显示每个器件各个输出引脚的状态。

图 3-3 EVM 磁体放置选项

使用该 EVM 套件随附的旋转位置模块时,可以使用其他磁体放置选项,如图 3-4 和图 3-5 所示。请注意,该夹具可以左右旋转,用于显示 TMAG5110 和 TMAG5111 的设计和对齐灵活性。若要连接模块,请将杆插入 EVM 的中心孔,并在将模块固定在所需位置的同时拧紧螺母。若要旋转夹具,请稍微松开螺母。

图 3-4 位置模块标准放置
图 3-5 位置模块旋转放置

随附的磁体不应放置在更强的磁体附近,否则磁极配置可能会发生改变。最好不要使多极环形磁体接触任何其他磁体。