ZHCU904B June   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  3. 2硬件
    1. 2.1 特性
  4. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 EVM 操作
  5. 4电路
    1. 4.1 电源块
    2. 4.2 霍尔器件块
      1. 4.2.1 TMAG5110 侧
      2. 4.2.2 TMAG5111 侧
    3. 4.3 正交解码器块
      1. 4.3.1 TMAG5110 侧
      2. 4.3.2 TMAG5111 侧
    4. 4.4 加/减计数器块
      1. 4.4.1 TMAG5110 侧
      2. 4.4.2 TMAG5111 侧
    5. 4.5 LED 阵列解码器块
      1. 4.5.1 TMAG5110 侧
      2. 4.5.2 TMAG5111 侧
  6. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  7. 6修订历史记录

快速启动设置

以下说明介绍了如何设置和使用 TMAG5110-5111EVM:

  1. 使用以下方法之一为 EVM 供电:
    1. USB 电源
      1. 将 micro USB 线缆插入到 EVM 板载 USB 插座 J1 中。
      2. 将 USB 电缆插入任何 USB 电源(例如:笔记本电脑、台式机、移动电源等)。
    2. 可变电源
      1. 将电源电压设置为 5V。先不要打开电源。
      2. 将电源 V- 端子连接到 EVM 上的黑色 GND 测试点。
      3. 将电源 V+ 端子连接到 EVM 上的红色 VCC 测试点。
      4. 打开电源。
  2. 将 10 极或 20 极环形磁体放在图 3-3 中所示的两个位置之一。
  3. 向任一方向旋转磁体并观察各种 LED 指示灯。