ZHCU904B June 2020 – July 2021
U1 是 TMAG5110,它是具有正交输出的双路霍尔锁存器。C1 是一个旁路电容器,放置在传感器附近,有助于降低电源噪声并在需要时快速为器件提供电流。器件输出为漏极开路,因此 R1 和 R2 为上拉电阻。请注意,根据系统速度和功率要求,这些电阻器可以使用不同的电阻。
可直接监控 TMAG5110 输出或将其与所含的测试点 TP5 和 TP6(分别用于 OUT2 和 OUT1)一同使用。D21 和 D22 显示了每个输出的逻辑状态。R3 和 R4 是限流电阻,用于控制 LED 的亮度。