ZHCU904B June   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  3. 2硬件
    1. 2.1 特性
  4. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 EVM 操作
  5. 4电路
    1. 4.1 电源块
    2. 4.2 霍尔器件块
      1. 4.2.1 TMAG5110 侧
      2. 4.2.2 TMAG5111 侧
    3. 4.3 正交解码器块
      1. 4.3.1 TMAG5110 侧
      2. 4.3.2 TMAG5111 侧
    4. 4.4 加/减计数器块
      1. 4.4.1 TMAG5110 侧
      2. 4.4.2 TMAG5111 侧
    5. 4.5 LED 阵列解码器块
      1. 4.5.1 TMAG5110 侧
      2. 4.5.2 TMAG5111 侧
  6. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  7. 6修订历史记录

物料清单

表 5-1 提供了 EVM 的器件清单。

表 5-1 物料清单
标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 SENS053 不限
C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C9、C11、C13、C14、C15、C16、C17 14 0.1µF 电容,陶瓷,0.1uF,25V,±10%,X7R,0603 0603 885012206071 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
C8、C10、C12 3 5600pF 电容,陶瓷,5600pF,25V,±10%,X7R,0402 0402 CL05B562KA5NNNC Samsung Electro-Mechanics(三星电机)
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20 20 RGB LED,RGB,SMD 1.6x1.6mm EAST1616RGBA3 Everlight(亿光电子)
D21、D22、D23、D24 4 白色 LED,白色,SMD 0805 VAOL-S8WR4 Visual Communications Company, LLC
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
H9、H10 2 尼龙盘头一字螺丝刀,2-56 螺纹,1" 长,黑色 92942A714 McMASTER-CARR
H11 1 用于固定磁体的塑料夹具 BalanceBoard Stratasys
H12 1 包装项:用于测试磁体位置的塑料模块 PositionModule Stratasys
H13 1 包装项:六角螺柱螺纹 #2-56 尼龙 0.250" (6.35mm) 1/4" 2053-256-N RAF Electronic Hardware
H14 1 包装项:磁观察膜。按需购买 MV43 K&J Magnetics
H15 1 包装项:3025010-03;电缆,USB A 公口转 Micro B 公口 3';CDDS 6612041 6612041 Qualtek
J1 1 连接器,插座,Micro-USB Type AB,R/A,底部安装 SMT 连接器,USB Micro AB DX4R205JJAR1800 JAE Electronics(日本航空电子)
MAG1 1 多极环形磁体,10 极,Neobond 30M,2mm 孔径,模制 G16-A-079-75-10 Phoenix America
MAG2 1 多极环形磁体,20 极,Neobond 30M,2mm 孔径,模制 G16-A-079-75-20 Phoenix America
R1、R2、R27、R28 4 3.30k 电阻,3.30k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2RKF3301X Panasonic(松下)
R3、R4、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19、R20、R21、R22、R23、R24、R25、R26、R29、R30、R31、R32、R33、R34、R35、R36、R37、R38、R39、R40、R41、R42、R43、R44、R45、R46、R47、R48、R49、R50、R51、R52 47 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 RMCF0402FT10K0 Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)
R5 1 470k 电阻,470k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW0603470KJNEA Vishay-Dale(威世达勒)
TP1、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8 6 测试点,微型,SMT Testpoint_Keystone_Miniature 5015 Keystone
TP2 1 测试点,紧凑型,黑色,TH 黑色紧凑型测试点 5006 Keystone
TP3 1 测试点,紧凑,红色,TH 红色紧凑型测试点 5005 Keystone
U1 1 TMAG5110,DBV0005A (SOT-23-5) DBV0005A TMAG5110B1AQDBVR 德州仪器(TI)
U2 1 正交时钟转换器,SOIC-8 SOIC-8 LS7184N-S LSI Computer Systems, Inc.
U3、U13 2 高速 CMOS 逻辑可预置同步 BCD 十进制加/减计数器,PW0016A (TSSOP-16) PW0016A CD74HC190PWR 德州仪器 (TI)
U4、U14 2 高速 CMOS 逻辑 10 选 1 BCD 至十进制解码器,D0016A (SOIC-16) D0016A CD74HC42M 德州仪器 (TI)
U5、U6、U7、U15、U16、U17 6 具有 1.8V 逻辑电平的低电容、2:1 (SPDT) 4 通道断电保护开关,RSV0016A (UQFN-16) RSV0016A TMUX1574RSVR 德州仪器 (TI)
U8、U12 2 单路施密特触发缓冲器,YZV0004ADAD,LARGE T&R YZV0004ADAD SN74LVC1G17YZVR 德州仪器 (TI)
U9 1 双路施密特触发反相器,YZP0006ADAD,LARGE T&R YZP0006ADAD SN74LVC2G14YZPR 德州仪器 (TI)
U10 1 单路 2 输入异或门,YZP0005AEAE,LARGE T&R YZP0005AEAE SN74LVC1G86YZPR 德州仪器 (TI)
U11 1 TMAG5111,DBV0005A (SOT-23-5) DBV0005A TMAG5111B1AQDBVR 德州仪器 (TI)
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用